17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ロッキングワイヤーサドル LWS-W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロッキングワイヤーサドル LWS-W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LWS-2W

2021年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ねじ固定式のワイヤーサドルです
・ケーブルの外れを防ぐロック機構付きです
・ロック機構によりケーブルを確実にクランプします。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    ミスミ在庫・入荷状況によっては販売を一時的に停止する可能性があります。

指定中の仕様・寸法情報

材料
ナイロン66
色調
ナチュラル
取付方式
ねじ取付タイプ
寸法(縦)(mm)
5.5
寸法(横)(mm)
15
寸法(奥行)(mm)
28.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト