エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ビスレスバンド VLSG【100個入り】

通常単価(税別)
5,428
税込単価
5,971
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・工具なしでねじ穴に差し込むだけで取り付け可能です・M4タイプは耐熱エージング材料を採用し、耐...

詳細を確認

型番:

VLSG-100-M4-AM-HT-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VLSG-100-M4-AM-HT-BKの仕様・寸法情報

材質
[ナイロン] ナイロン66
耐環境性
耐熱
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
特殊機能・用途
プッシュマウント
仕様
取付孔:M4ネジ穴(ピッチ0.7)

型番リスト

表示件数
型番
VLSG-100-M4-AM-HT-BK

仕様

最小発注数量
取付孔:M4ネジ穴(ピッチ0.7)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,428
( 5,971 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具なしでねじ穴に差し込むだけで取り付け可能です
・M4タイプは耐熱エージング材料を採用し、耐熱性と耐久性を両立しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビスレスバンド VLSGの型番VLSG-100-M4-AM-HT-BKのページです。 型番VLSG-100-M4-AM-HT-BKに関する仕様情報を記載しております。
ビスレスバンド VLSGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビスレスバンド VLSG
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
結束バンド(取り外し可能・標準タイプ)
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
結束バンド(ビーズタイプ) TVシリーズ
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐候グレード
メーカー北川工業ヘラマンタイトンミスミヘラマンタイトンKSSヘラマンタイトン
通常価格5,4282,910534 -2,474256 -2,620 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロン66ポリプロピレンナイロン66ナイロンナイロン66ナイロン
耐環境性耐熱耐候 / 耐薬品難燃耐候 / 耐熱難燃耐候
難燃グレード(主原料)UL94V-2なしUL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
特殊機能・用途プッシュマウント再利用タイプ再結束可能(マジックテープ含)ビス止め再結束可能(マジックテープ含)ビス止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング