17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 寸法(縦)(mm)

    ~mm
  • 寸法(横)(mm)

    ~mm
  • 寸法(奥行)(mm)

    ~mm
  • 寸法(内径・内寸)(mm)

    ~mm
  • 寸法(外径)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ローカットコア (High μタイプ) TRMH

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(縦)

(mm)

寸法(横)

(mm)

寸法(奥行)

(mm)

寸法(内径・内寸)

(mm)

寸法(外径)

(mm)

インピーダンス

最小発注数量
16.9
16.9
16.8
7.2
16.9
≧18(1MHz)
3個
21
21
10.9
9.2
21
≧11(1MHz)
3個
25.9
25.9
12.8
14.1
25.9
-
2個
32.1
32.1
-
19
-
-
1個
39.1
39.1
13.9
18
39.1
≧11(1MHz)
1個
48.3
48.3
-
26
48.3
≧10(1MHz)
1個
67.3
67.3
31.1
36.6
67.3
≧12(1MHz)
1個
75.8
75.8
21
44.22
75.76
≧6(1MHz)
1個
105.6
105.6
26.9
63.1
105.6
≧6(1MHz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
305
( 336 )
在庫品1日目当日出荷可能
816
( 898 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,136
( 1,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,573
( 1,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,308
( 9,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,219
( 4,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,187
( 16,706 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1MHz以下の周波数帯域でもインピーダンスが高く、150kHzからの伝導ノイズ対策にも効果が得られます。
・ターン数を増すことで確実にインピーダンスを向上させ、よりノイズ抑制効果を期待できます。
・コアの表面を樹脂コーティングしてありますので、コアのエッジでケーブルを傷つけることを防止しています。
・豊富なサイズバリエーションをご用意しています。(φ7.2~φ87.9)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローカットコア (High μタイプ) TRMHのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
伝導ノイズ対策
5
満足度:5.0
ノイズ対策用にいくつか購入。 この様な物でもすぐに出荷してもらえてかなり便利に買い物できます。
0人が参考にしています。
自社製品に使用
5
満足度:5.0
ミスミのサイトを検索して、サイズが合っていたのでこの商品を購入しました。サイト内検索でもすぐに見付かりました。自社製品の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローカットコア (High μタイプ) TRMH
High μ フェライトクランプ KRFC
ローカットフェライトクランプ MRFC
ブロードエフェクトコア BRE
小型フェライトコア(ワンタッチタイプ)
小型フェライトコア(結束バンド固定タイプ)
メーカー北川工業北川工業北川工業北川工業ミスミミスミ
通常価格198-282 -299 -1,676 -403 -343 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状丸型丸型ケース付丸型ケース付丸型--
材質Mn-Znソフトフェライト(エポキシコート)フェライトコア:ソフトフェライト/ケース:PA66フェライトコア:ソフトフェライト/ケース:PA66---
よく一緒に購入される商品

フェライトコアカテゴリの売れ筋ランキング