17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

High μ フェライトクランプ KRFC

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(縦)

(mm)

寸法(横)

(mm)

寸法(奥行)

(mm)

インピーダンス

適応束線径

(mm)

最小発注数量
13.7
27.5
13.5
≧70Ω/100MHz
φ3.5~4.5
2個
18.1
35.5
18.4
≧110Ω/100MHz
φ5.5~6.5
2個
20.1
35.5
20.4
≧80Ω/100MHz
φ7.5~8.5
1個
20.1
35.5
20.4
≧80Ω/100MHz
φ8.5~9.5
2個
26.3
37.2
26.4
≧120Ω/100MHz
φ9.5~10.5
1個
29.1
36.3
29.4
≧105Ω/100MHz
φ12.5~13.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
411
( 452 )
在庫品1日目当日出荷可能
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
795
( 875 )
在庫品1日目当日出荷可能
974
( 1,071 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割フェライトクランプ
・雑音端子電圧(~30MHz)から放射電界強度(30MHz~)の両周波数にまたがるノイズ対策に効果的です。
・配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。
・バンド固定により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。(KRFC-4は除く)
・バラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

High μ フェライトクランプ KRFCのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
サーボモーターに使用しています
4
満足度:4.0
精密機器を回転させる機構のサーボモーターに使用しています。今回はノイズの問題が発生し、その対策として信号系の配線と電源系...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品に使用しています
3
満足度:3.0
当社で設計して製作している製品に使用しています。製品は、ラックに電気部品を組込んだ製品でそのノイズ対策用として何種類か購...もっと読む
0人が参考にしています。
実験のノイズ対策で使用
4
満足度:4.0
実験で使う機器のノイズ対策に、このHigh μ フェライトクランプ(KRFC)を使用しました。電源ケーブルに使っており、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
High μ フェライトクランプ KRFC
ローカットフェライトクランプ MRFC
ローカットコア (High μタイプ) TRMH
ブロードエフェクトコア BRE
小型フェライトコア(結束バンド固定タイプ)
分割フェライトコア SR・SRM・SRSタイプ
メーカー北川工業北川工業北川工業北川工業ミスミ星和電機
通常価格282-299 -198 -1,676 -343 -773 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
形状丸型ケース付丸型ケース付丸型丸型--
特徴色:ナチュラル/難燃性:UL94 V-0-----
仕様UL94V-0UL94V-0-UL94V-0--
材質フェライトコア:ソフトフェライト/ケース:PA66フェライトコア:ソフトフェライト/ケース:PA66Mn-Znソフトフェライト(エポキシコート)---
よく一緒に購入される商品

フェライトコアカテゴリの売れ筋ランキング