17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HDDケース/2.5インチHDD+SSD/USB3.0/ソフト付 LGB-PBPU3S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDDケース/2.5インチHDD+SSD/USB3.0/ソフト付

販売終了

型番

LGB-PBPU3S

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。 また、「ロジテックオリジナルツール」及び「HD革命Copy Drive Lite」が添付されていますので、HDD/SSDの換装にも最適です。

【商品仕様】
・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。
・スライド方式のトップケース採用により超簡単組立が可能です。またHDDガタツキ防止や静電気対策構造により安心して使用することができます。
・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。
・USB3.0対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。
・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/Copy Drive Lite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。
・対応パソコン:USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ
・対応OS(USB3.0接続時):Windows 10, 8.1, 7、macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)、Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。
・対応OS(USB 2.0接続時):Windows 10, 8.1, 7、macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)、Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。
・対応OS(USB 1.1接続時):Windows 10, 8.1, 7、macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)、Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。
・インターフェース:USB3.0
・コネクタ形状:USB3.0 micro-B x1
・設置方向:水平
・冷却ファン:無し
・筐体材質(カラー):ブラック
・盗難防止:無し
・入力電圧:DC+5V (USBポートより供給)
・消費電力:4.5W
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):82 x 130 x 14 mm
・質量:65g
・保証期間:1年
・付属ソフト:ロジテックHDDツール、HD革命/Copy Drive Lite
・付属品:USB3.0ケーブル1本、マニュアル1部(保証書含む)
・JANコード:4580333578231

ご注意

  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト