17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HDDアダプタ/3.5インチHDD&2.5インチHDD+SSD/USB3.0 LGB-A35SU3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDDアダプタ/3.5インチHDD&2.5インチHDD+SSD/USB3.0

販売終了

型番

LGB-A35SU3

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・LGB-A35SU3は、様々なハードドライブを簡単にパソコンと接続し、データのやり取りを行うことができる変換アダプタです。 3.5インチ/2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。 また、「HD革命/Copy Drive Lite」、「ロジテックオリジナルツール」などが添付されており、追加でソフトウェアを探したりすることなく、すぐに使用することができます。

【商品仕様】
・3.5インチと2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。
・3.5インチHDDなら最大10TB、2.5インチHDDなら最大4TBまでのドライブを使用することができます。また、SATA端子を搭載したSSDも使用可能です。
・USB3.0対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。
・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/Copy Drive Lite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。
・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
・対応パソコン:USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ
・対応OS(USB3.0接続時):Windows 10, 8.1, 7macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。
・対応OS(USB 2.0接続時):Windows 10, 8.1, 7macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。
・対応OS(USB 1.1接続時):Windows 10, 8.1, 7macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。
・インターフェース:USB3.0
・コネクタ形状:USB3.0 TypeB x1
・設置方向:水平
・冷却ファン:無し
・筐体材質(カラー):ブラック
・盗難防止:無し
・入力電圧:DC+12V 2A
・消費電力:24W
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):112 x 33 x 30 mm
・質量:51g
・保証期間:6ヶ月
・付属ソフト:ロジテックHDDツール、HD革命/Copy Drive Lite
・付属品:USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル1部(保証書含む)
・JANコード:4580333578286

ご注意

  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト