17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

法人向けPoEインジェクター 802.3at/af(高出力)対応 EIB-UG01-PL2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

法人向けPoEインジェクター 802.3at/af(高出力)対応

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EIB-UG01-PL2

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。

【商品仕様】
・PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
・近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
・日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
・付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
・オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
・ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
・3年間のセンドバック保証に加えて、オプションでセンドバック保証延長やデリバリー保証にも対応しているので安心の長期運用が可能です。
・ポート数:2ポート(Data/Data+PoE)
・接続方式:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
・ネットワークタイプ:IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
・PoE仕様:802.3af/at準拠
・PoE対応ポート数:1ポート
・PoE電源供給能力:30.0W(最大)
・動作時環境条件:温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
・保管時環境条件:温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
・コネクタ形状:RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)
・設置方向:なし
・冷却ファン:なし
・筐体材質(カラー):スチール(ブラック)
・入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
・消費電力(定格):34.7W(最大)
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):約154×約73.1×約36mm(本体のみ)
・質量:約410g(本体のみ)
・壁掛け用穴:あり
・保証期間:3年
・適合規格:VCCI ClassB
・付属品:専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
・JANコード:4953103332607

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
2ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
据置
周囲温度(動作時) 
0~50℃
寸法 長さ(mm)
36
寸法 幅(mm)
154
寸法 厚み(mm)
73.1
取付方法詳細
水平設置/壁掛け
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト