17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Giga対応スイッチングHub/5ポート/金属筐体/磁石付き/電源内蔵モデル/ブラック EHC-G05MN2-HJB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Giga対応スイッチングHub/5ポート/金属筐体/磁石付き/電源内蔵モデル/ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHC-G05MN2-HJB

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・省電力機能で最大約77%節電! ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体5ポートハブ。

【商品仕様】
・非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約77%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体5ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
・放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。
・ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
・ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
・メイン基板に電解コンデンサを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
・AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
・小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
・接続方式:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
・ネットワークタイプ:IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
・スイッチング方式:ストア&フォワード
・バッファメモリー:128Kbytes(各ポートに動的割当て)
・フローコントロール制御:IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
・スイッチファブリック:10.0Gbps
・最大パケット転送能力:7.5Mpps
・フィルタリング速度:1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)
・MACアドレス登録数:2,048件(全ポート合計)
・ポート数:5ポート
・AutoMDI/MDI-X:対応
・オートネゴシエーション:対応(1000/100/10Mbps)
・コネクタ形状:RJ-45 ×5
・適合ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
・ノンブロッキング:対応
・ジャンボフレーム:対応 (9Kbytes)
・ループ検知機能:ループ検知
・MTBF:564,000時間
・EAP透過機能:対応
・BPDU透過機能:対応
・入力電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz
・消費電力(定格):最大3.0W
・発熱量:最大約10.8kJ/h
・省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
・エネルギー消費効率:0.6W/Gbps
・最大実効伝送速度:5.0Gbps
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):約127.5×約83.6×約30.0mm(本体のみ)
・質量:約330g
・筐体材質(カラー):メタル(ブラック)
・動作時環境条件:温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
・保管時環境条件:温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
・設置方向:水平設置、壁掛け、マグネット
・壁掛け用穴:あり
・保証期間:1年
・適合規格:VCCI ClassB
・付属品:専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります※水平設置の際もマグネットを付けたままご使用下さい
・JANコード:4953103340954

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
[マグネット] マグネット
周囲温度(動作時) 
0~50℃
寸法 長さ(mm)
30
寸法 幅(mm)
127.5
寸法 厚み(mm)
83.6
取付方法詳細
水平設置/壁掛け/マグネット
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト