17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

小型タップ/コンパクト/3個口/ブラック AVT-M01-23BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型タップ/コンパクト/3個口/ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AVT-M01-23BK

2022年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・持ち運びにも便利!テレビ裏や狭いスペースでの使用に最適な超薄型設計のマイクロタップ。

【商品仕様】
・テレビ裏や狭いスペースでの使用に最適な超薄型設計のマイクロタップです。
・超薄型設計なので、持ち運び用タップとしても便利です。
・1つのコンセントから3口に電源を分配することができます。
・プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
・耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
・本体差込口形状:2ピン
・本体差込口個数:3個口
・プラグ仕様:2ピン
・定格:125V・15A・1500W
・絶縁キャップ付きプラグ:○
・スイングプラグ:◯
・カラー:ブラック
・材質:本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
・外形寸法:W28×D58×H20(mm)
・質量:約40g
・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
・電気用品安全法:PSE適合
・JANコード:4953103345997

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト