17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DVDディスクドライブ/USB3.0/PUEシリーズ/M-DISC対応/オールインワンソフト付/ブラック LDR-PUE8U3VBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DVDディスクドライブ/USB3.0/PUEシリーズ/M-DISC対応/オールインワンソフト付/ブラック

販売終了

型番

LDR-PUE8U3VBK

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・超薄型ドライブを採用し厚さ14mm、質量わずか230g、本体のカラーはブラック。USB3.0を搭載、人気のSurfaceシリーズでも、ACアダプタ不要、付属のUSBケーブル1本で動作。付属ソフトは、市場人気No1、安定/軽快動作のサイバーリンク社のオールインワンソフト(動画再生、編集、書込)を採用、最新のWindows10にも対応。

【商品仕様】
・9.5mm超薄型ドライブを採用し厚さ14mm、質量わずか230g、ウルトラスリムPC、WindowsタブレットPCなどと一緒にご使用する環境にピッタリの製品。
・本体のカラーをブラックでご提案。お使いのPC環境に合わせやすいカラーをご用意。
・USB3.0を搭載、バスパワー駆動対応。USBケーブル1本で動作、簡単接続で購入してからすぐにご使用が可能です。
・人気のSurfaceシリーズでも、ACアダプタ不要、付属のUSBケーブル1本で動作
・メタリック調の塗料を採用し、見た目の高級感や製品に触れた際の質感にこだわった筐体デザインとなっております。
・50cmのUSBケーブルを標準付属し、パソコンとドライブの接続/設置の際に取り回しが便利。
・お使いのPC環境により、万が一バスパワー供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源(別売ACアダプタ)のポートを用意。
・長期保存メディア、M-DISCへの書き込みに対応し、パソコン内の大切なデータを、信頼性の高いM-DISCへバックアップする事が可能です。
・添付ソフトには、市場で人気No1、安定/軽快動作のサイバーリンク社のソフトを採用し、最新のWindows10にも対応しております。
・動画再生、動画編集、データバックアップのオールインワンソフトを標準で製品に付属。※期間限定の体験版ではございません。
・動画再生ソフト:CyberLink Power DVD12 for DVD。DVDビデオの再生、地デジコンテンツの再生など、簡単な操作で動画鑑賞が可能。
・動画編集ソフト:CyberLink Power Director 12 for DVD。簡単操作で、本格的な動画編集。オリジナルムービーやスライドショーの作成、作った動画をDVDメディアに書き出すことが可能です。
・データバックアップソフト:CyberLink Power2Go 8 for DVD。パソコン内の大切なデータをDVDに保存。音楽CD・DVDビデオ・フォトアルバムの作成。パスワード設定によるセキュリティ保護も可能です。
・対応パソコン:USB Type Aポートを持つWindowsパソコン、SurfaceProシリーズ、Intel CPUを搭載するMac
・対応OS(USB3.0接続時):Windows 7, 8.1,10 MacOS 10.5以降 ※いずれも日本語OSに限ります。※Mac用ソフトは添付しておりません。
・インターフェース:USB3.0
・コネクタ形状:USB Type-Aコネクタx1、電源ポートx1
・対応メディア(DVD-RAM):対応
・対応メディア(DVD+R):対応
・対応メディア(DVD+R DL 2層):対応
・対応メディア(DVD+RW):対応
・対応メディア(DVD-R):対応
・対応メディア(DVD-R DL 2層):対応
・対応メディア(DVD-RW):対応
・対応メディア(CD-R/RW):対応
・対応メディア(DVD-ROM):対応
・対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応
・書込速度(DVD-RAM):5倍速
・書込速度(DVD+R):8倍速
・書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速
・書込速度(DVD+RW):8倍速
・書込速度(DVD-R):8倍速
・書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速
・書込速度(DVD-RW):6倍速
・書込速度(CD-R/RW):24倍速
・読込速度(DVD-RAM):5倍速
・読込速度(DVD+R):8倍速
・読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速
・読込速度(DVD+RW):8倍速
・読込速度(DVD-R):8倍速
・読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速
・読込速度(DVD-RW):8倍速
・読込速度(CD-R/RW):24倍速
・読込速度(DVD-ROM):8倍速
・記憶容量(DVD-RAM):4.7GB
・記憶容量(DVD±R/RW):4.7GB
・記憶容量(CD-R/RW):700MB
・ディスクローディング方式:トレー
・設置方向:水平
・筐体材質(カラー):ブラック
・入力電圧:DC+5V
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):133×142×14mm(本体のみ,突起部を除く)
・質量:230g (本体のみ)
・保証期間:1年間
・付属ソフト 1:CyberLink PowerDVD10 for DVD (動画再生ソフト)、PowerDirector12 for DVD(動画編集ソフト)、Power 2 Go8 for DVD(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。
・付属品:DVDドライブ1台, USB Type-A USBケーブル1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚
・JANコード:4580333578705

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト