17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スマートフォン用USBケーブル/2in1/microUSB+Type-C/1.2m/ホワイト MPA-AMBCAD12WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スマートフォン用USBケーブル/2in1/microUSB+Type-C/1.2m/ホワイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPA-AMBCAD12WH

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。

【商品仕様】
・USB2.0(micro-B)コネクタをUSB Type-Cコネクタに変換できるアダプタがついたUSB micro-Bケーブルです。
・変換アダプタを着脱することで、USB Type-Cコネクタ搭載機器、加熱式タバコも含めたUSB micro-Bコネクタ搭載機器をパソコンやモバイルバッテリー、ACアダプタと接続して充電/データ通信することができます。
・最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。
・最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
・コネクタをホコリから守るコネクタキャップが付属しています。
・コネクタキャップを使用しない際は、ケーブルにクリップしておくことができます。
・ゆったり使えるケーブル長1.2mです。
・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
・サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンコネクタを採用しています。
・外部ノイズに強い2重シールドを採用しています。
・コネクタ形状1:USB Type-Cコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)
・コネクタ形状2:USB micro-Bコネクタ(オス)-USB Aコネクタ(オス)
・対応機種:USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Cコネクタを持つスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリ、加熱式タバコなど
・ケーブル長:1.2m ※コネクタ含まず
・ケーブル太さ:4.0mm
・規格:USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
・対応転送速度:480Mbps
・プラグメッキ仕様:金メッキピン
・シールド方法:2重シールド
・カラー:ホワイト
・パッケージ形態:PET箱+紙台紙
・JANコード:4953103350083

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト