17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スマートフォン用USB変換アダプタ/USB(microBメス)-USB(Cオス)/フェイス MPA-MBFCMADNWHF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スマートフォン用USB変換アダプタ/USB(microBメス)-USB(Cオス)/フェイス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPA-MBFCMADNWHF

2022年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。

【商品仕様】
・USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタです。
・USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
・最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。
・最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
・安心のUSB-IF正規認証品です。
・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
・サビなどに強く信号劣化の少ない金メッキピンコネクタを採用しています。
・コネクタ形状:USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス
・対応機種:USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
・規格:USB2.0規格準拠
・対応転送速度:最大480Mbps ※理論値
・プラグメッキ仕様:金メッキピン
・カラー:フェイス
・パッケージ形態:ブリスター+紙台紙
・JANコード:4953103350120

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト