17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

指紋認証付きセキュリティUSBメモリ/64GB MF-FPU3064GBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

指紋認証付きセキュリティUSBメモリ/64GB

販売終了

型番

MF-FPU3064GBK

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・指紋認証でSecure領域のロックを解除。 ソフトのダウンロード不要で指紋登録できる、簡単ステップの指紋認証付きUSBメモリ。

【商品仕様】
・指紋認証でSecure領域のロックを解除できる指紋認証付きUSBメモリです。
・データ流出や情報漏洩の予防に役立ちます。
・データ保存領域はSecure領域とPublic領域に分割でき、容量範囲も自由に設定可能です。
・Secure領域へは、指紋認証によってロック解除することでアクセスできます。
・Public領域は、指紋登録されていないユーザーでもアクセス可能です。
・ソフトやアプリのダウンロードをすることなく、USBメモリ内の専用ソフトで簡単に指紋登録・管理ができます。
・最大10種の指紋が登録可能です。
・管理者権限でパスワード登録を行うことで、万が一、指紋認証でのロック解除ができない場合でも、パスワードでのロック解除が可能です。
・キャップ不要のスライド式で、未使用時は指紋認証センサーとコネクタを保護します。
・指紋認証時のコネクタへの負荷を避けるのに便利な延長ケーブルが付属しています。
・USB3.1(Gen1)/USB3.0に対応し、USB3.0環境であればより高速なデータ転送が可能です。
・USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
・取り出しタイミングの確認に便利な動作LEDを搭載しています。
・対応機種:Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMacintosh (macOSでは、指紋認証によるロック解除のみ対応しています。指紋登録およびパーティション設定はできません。)
・インターフェイス:USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
・セキュリティ機能:指紋認証・パスワードロック機能
・センサタイプ:エリア型センサ
・読取密度:508dpi
・FRR(本人拒否率):0.80%
・FAR(他人受入率):0.002%
・コネクタ形状:USB タイプA オス
・容量:64GB
・外形寸法:幅61mm×奥行20mm×高さ9mm(コネクタ収納時)
・重量:約10g
・電源:USBバスパワー
・カラー:ブラック
・付属品:USB ケーブル1本 約22cm(コネクタ含む)
・保証期間:1年
・JANコード:4953103347410

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト