17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワイヤレスコンパクトキーボード/パンタグラフ式/薄型/ホワイト TK-FDP099TWH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤレスコンパクトキーボード/パンタグラフ式/薄型/ホワイト

販売終了

型番

TK-FDP099TWH

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型コンパクトキーボード。

【商品仕様】
・一枚板のように美しい最薄部6.5mmの無線薄型コンパクトキーボードです。
・安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。
・とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
・専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
・キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
・キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
・Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
・コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
・Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
・外出先での使用にも安心な電池式です。
・不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
・電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBポートを装備したWindows OS、Macintosh OS搭載機
・対応OS:Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・カラー:ホワイト
・通信方式:GFSK方式
・電波周波数:2.4GHz帯
・電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
・キータイプ:パンタグラフ
・キー配列:104 キー(日本語配列)
・キーピッチ:19.0mm
・キーストローク:2.0mm
・ホットキー数:12キー
・電源(キーボード本体):単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
・想定電池使用期間:アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※当社テスト値
・外形寸法(キーボード本体):幅367.1mm×奥行127.5mm×高さ21.2mm
・サイズ分類:コンパクト
・質量(キーボード本体):約488g ※電池を含まず
・外形寸法(レシーバー):幅19.5mm×奥行15.7mm×高さ6.5mm
・質量(レシーバー):約2g
・付属品:ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、レシーバーユニット×1
・保証期間:6カ月
・JANコード:4953103345102

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト