17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

有線コンパクトキーボード/パンタグラフ式/薄型/ホワイト TK-FCP097WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

有線コンパクトキーボード/パンタグラフ式/薄型/ホワイト

販売終了

型番

TK-FCP097WH

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。

【商品仕様】
・一枚板のように美しい最薄部6.5mmの有線薄型コンパクトキーボードです。
・キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
・キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
・専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です。
・Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
・コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
・Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBポートを装備したWindows OS、Macintosh OS搭載機
・対応OS:Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・カラー:ホワイト
・キータイプ:パンタグラフ
・キー配列:104 キー(日本語配列)
・キーピッチ:19.0mm
・キーストローク:2.0mm
・ホットキー数:12キー
・電源方式:USBバスパワー
・ケーブル長:1.5m
・外形寸法:幅367.1mm×奥行127.5mm×高さ21.2mm
・サイズ分類:コンパクト
・質量:約508g ※ケーブル含む
・付属品:ユーザーズマニュアル×1
・VCCI classB対応:○
・保証期間:6カ月
・JANコード:4953103345065

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト