エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
TK-FBP101BK
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

エレコム
有線コンパクトキーボード通常出荷日:4 日目
よく一緒に見られています

エレコム
無線フルキーボード通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)薄型コンパクトキーボード。
【商品仕様】
・一枚板のように美しい最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
・省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、Bluetooth(R)に対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
・※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
・パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
・専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
・キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
・キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
・Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
・コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
・ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
・Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
・外出先での使用にも安心な電池式です。
・不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
・電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
・接続方式:Bluetooth(R)無線方式
・対応機種:Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、Macintosh OS、iOS搭載機
・対応OS:Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、Android 5.0以降、macOS High Sierra(10.13)、iOS 9.0以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・接続可能台数:3台
・カラー:ブラック
・通信方式:GFSK方式
・電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
・キータイプ:パンタグラフ
・キー配列:104 キー(日本語配列)
・キーピッチ:19.0mm
・キーストローク:2.0mm
・ホットキー数:13キー
・想定電池使用期間:アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※当社テスト値
・外形寸法(キーボード本体):幅367.1mm×奥行127.5mm×高さ21.2mm
・質量(キーボード本体):約488g ※電池を含まず
・付属品:ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
・保証期間:6カ月
・対応プロファイル:HID(Human Interface Device)
・その他:適合規格:Bluetooth 3.0 Class2
・JANコード:4953103344952