17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

法人向けマルチギガビット対応10G有線LANボード EDB-10GMPE4T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

法人向けマルチギガビット対応10G有線LANボード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EDB-10GMPE4T

2022年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・最速10ギガ通信、既設ケーブルではマルチギガ通信が可能! パソコンなどの形状に合わせて3種のブラケットから選べる法人向けマルチギガビット対応10ギガ有線LANボード。

【商品仕様】
・最速10ギガ通信ができるため、システム管理者などに最適な法人向けマルチギガビット対応10ギガ有線LANボードです。
・カテゴリー6A以上のケーブルで10ギガ通信が可能なほか、既設のケーブルで5ギガ、2.5ギガ、1ギガなどのマルチギガビット通信に対応しています。
・ブラケットは、パソコンなどの形状に合わせて3種類(標準用・ロープロファイル用・NSB-7A用)から選択できます。
・LANポート脇にSpeedランプとLink/Actランプがあり、接続状態を視認可能です。
・WindowsOS、LinuxOS、macOSと幅広いプラットフォームに対応しています。
・ドライバーは、OSごとに当社ホームページよりダウンロードが可能です。※ ドライバーインストール後に、本体をパソコンに取り付けてください。
・保証期間は安心の3年間です。
・対応機種:PCI Express 2.0(Gen)x4を搭載したDOS/Vマシン、Mac Pro
・対応OS:Windows10/8/8.1/7(32+64ビット)、Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Windows Storage server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、macOS Sierra(10.12.6)、macOS High Sierra(10.13)
・動作確認OS:Linux 16.04 Ubuntu *ARMを除く
・有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
・有線インターフェース:100BASE-TX、10/1000/10G BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1
・有線伝送速度(理論値):10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/
・入力電圧:12V/3.3V(PCI Expressバスより給電)
・消費電力:6.1W(最大)
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):121×84×19mm(標準ブラケット含む)
・質量:38g
・動作環境:温度0~50℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
・保証期間:3年
・付属品:NSB-7Aシリーズ用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、標準用ブラケット(本体に取り付け済み)セットアップガイド
・JANコード:4953103348752

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト