エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー【5個入り】

型番:

Z0258
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

Z0258の仕様・寸法情報

種類
ACコンセント・インレット関連部品(その他)
ホワイト
入り数(個)
5
適用コンセント
3110HD/HD-L5/HCD/HCDZ、3117HD/HD-L5/HCD/HCDZ、3120HD、3127HD、7110GHD/GHDZ、7117GHD/GHDZ

型番リスト

表示件数
型番
Z0258
関連
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・器具の充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバーです
・複式横型コンセント・複式機器用アウトレット裏面に圧着端子を用いて結線(電線接続)後、絶縁カバーのツメを側面の溝にはめて押し込みます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバーの型番Z0258のページです。 型番Z0258に関する仕様情報を記載しております。
複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー
絶縁カバー 60A・100A器具用(熱収縮タイプ)
プレートビス PS 10WB・PS 15WB・PS-U3SUS
防水カプラー
ボデービス BS15WB・BS20WB
M4ナット
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格940625 -580 -581628 -723
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
ホワイトブラックシルバーその他シルバーシルバー
入り数(個)511011010
適用コンセント3110HD/HD-L5/HCD/HCDZ、3117HD/HD-L5/HCD/HCDZ、3120HD、3127HD、7110GHD/GHDZ、7117GHD/GHDZ-----
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト