17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

マルチタイマ H3DT-N/-L

通常単価(税別)
5,7026,844
税込単価
6,2727,528
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ。【特長】・時間レンジ、動作モードマ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

端子台

接点構成

RoHS?最小発注数量
[タイマ] 拡張8動作マルチタイマ
8端子
限時1c
10
1個
[タイマ] 拡張8動作マルチタイマ
10端子
限時2cまたは限時1c+瞬時1c
10
1個
[タイマ] 標準8動作マルチタイマ
8端子
限時1c
10
1個
[タイマ] 標準8動作マルチタイマ
10端子
限時2cまたは限時1c+瞬時1c
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,702
( 6,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,844
( 7,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,702
( 6,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,844
( 7,528 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DIN17.5mm幅の盤内用プッシュインPlus端子 スリムタイマ。
【特長】
・時間レンジ、動作モードマルチでさまざまな用途に対応
・接点出力2cをスイッチの切り換えにより、限時2cまたは限時1c+瞬時1cに切り換えて使用可能
・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
・スタート信号制御(一部の動作モード)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチタイマ H3DT-N/-Lのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
試験装置に使用しています
4
満足度:4.0
技術開発、試験、評価装置のバッテリーがONになり通電したタイミングを遅らせて、ほかの装置をONにする遅延タイマーとして使...もっと読む
0人が参考にしています。
ブザーのタイマー
5
満足度:5.0
エラー発生時を知らせるためのブザーのタイマーに使用 モードが数種類あるので希望通りに設定出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチタイマ H3DT-N/-L
ツインタイマ H3DT-F
スターデルタ・タイマ H3DT-G
電源オンディレータイマ H3DT-A
ソリッドステート・タイマ H3DS
ソリッドステート・タイマ H3DK-F
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格5,702-11,4379,1724,549 -4,580 -12,443
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
表示方法LED点灯/消灯アナログアナログアナログ表示機能なしアナログ
取付方法DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付表面取りつけ
時間仕様(s)0.1s~1200h0.1s~1200h1.0s~120s0.1s~1200h0.1s~120h0.1h~3h
電源電圧AC/DCAC/DCAC/DCAC/DCAC/DCDC専用
出力方式リレーリレーリレーリレーリレーリレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト