エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ツインタイマ H3DT-F

通常単価(税別)
11,437
税込単価
12,581
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。フリッカオフスタート、フ...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

H3DT-F AC/DC24-240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H3DT-F AC/DC24-240の仕様・寸法情報

種類
[タイマ] ツインタイマ
表示方法
アナログ
取付方法
[その他] DINレール取付
時間仕様(s)
0.1s~1200h
電源電圧
AC/DC
出力方式
リレー
代表規格
UL / CCC / CSA
寸法 縦(mm)
100
寸法 横(mm)
17.5
寸法 奥行き(mm)
90
定格電源電圧(V)
AC/DC24~240
時間レンジ数
8レンジ
端子形状
プッシュインPlus端子
端子台
6端子
接点構成
1c
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
H3DT-F AC/DC24-240
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,437
( 12,581 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの切り換え可能なツインタイマ

■特長
・プッシュインPlus端子台で簡単配線
 工具不要で挿し込むだけ。
 配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台の誕生です。
・増し締め不要
 プッシュインPlus端子台は、ねじ端子台で必要な増し締めが不要です。
 配線時だけでなく、検査時や出荷(輸送)時、メンテナンス時などにも工数が掛かりません。
・挿しやすい
 オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。
 作業負荷の低減と配線品質の向上に貢献。
・抜けにくい
 軽い挿入を実現しつつかつ強固な電線保持を実現。
 高度な機構設計技術と製造技術で作られたバネにより、作業性を向上しつつ信頼性も確保できます。
・主要各国の安全規格を取得
 ULリスティングをはじめ、様々な規格を認証または適合しており制御盤設計の省力化に貢献します。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインタイマ H3DT-Fの型番H3DT-F AC/DC24-240のページです。 型番H3DT-F AC/DC24-240に関する仕様情報を記載しております。
ツインタイマ H3DT-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインタイマ H3DT-F
ソリッドステート・タイマ H3DK-F
スターデルタ・タイマ H3DT-G
電源オンディレータイマ H3DT-A
ソリッドステート・タイマ H3DS
ソリッドステート・タイマ H3DK-G
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格11,43712,4439,1724,549 -4,580 -9,163
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ツインタイマタイマスターデルタ・タイマ電源オンディレータイマタイマタイマ
表示方法アナログアナログアナログアナログ表示機能なしアナログ
取付方法DINレール取付表面取りつけDINレール取付DINレール取付DINレール取付表面取りつけ
時間仕様(s)0.1s~1200h0.1h~3h1.0s~120s0.1s~1200h0.1s~120h5.0s~120s
電源電圧AC/DCDC専用AC/DCAC/DCAC/DCAC専用

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング