17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外観

WK3001W

WK3004W

型番リスト

表示件数
関連

形状

寸法 長さ

(mm)

コンセント口数

(口)

配線端子

商用パッケージ

適用電線形状

適用電線

(mm2)

その他規格

RoHS?最小発注数量

-

[その他] 2P
48
-
-
-
-
-
-
10
1個

-

[その他] 接地2P
50
-
-
-
-
-
-
10
1個
[その他] 接地2P
72
2
巻締端子
平形・ビニル絶縁電線用
IV、VVF 2、3.5
JIS C8303
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
447
( 492 )
在庫品1日目当日出荷可能
694
( 763 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,198
( 1,318 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・パネル取付用のPSE取得アウトレット。
・定格電圧(V):125
・定格電流(A):15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15Aのレビュー
4.5平均満足度:4.520件のレビュー
装置製作
5
満足度:5.0
装置製作時に使用。普通に使用できます。在庫品の為、即日発送してもらえるので助かります。
2人が参考にしています。
制御盤内コンセント
5
満足度:5.0
制御盤内のコンセントとして使用 価格も安いためリピート購入している
1人が参考にしています。
電気試験機の受け用
5
満足度:5.0
真夏にホームセンターまで行くのは嫌で、パソコンのボタン一つで翌日到着することが便利です。 コンセントはさすがパナソニック...もっと読む
1人が参考にしています。
延長コード製作の際に使用
5
満足度:5.0
求めていた仕様にピッタリ合っていたのでこの商品を選びました。ミスミのものと遜色ないので、どちらも併用して同じ使い方をして...もっと読む
1人が参考にしています。
設備のサービスコンセントで使用
4
満足度:4.0
自社の設備で以前から使用しているので同じものを購入しました。パナソニックとミスミのものを購入して比べてみたら同じもので、...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
海外刃型コンセント アウトレット/Oタイプ
国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ
国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ
【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
メーカーPanasonicミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格447-1,6778,5897105501,037
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アウトレット/ソケットアウトレットアウトレットアウトレットアウトレットプラグ
定格電圧(V)125250250125125125
定格電流(A)151610151515
寸法 幅(mm)4860.549272338
寸法 厚み(mm)3060.549271638
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング