エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スナップタップ(ホワイト)

通常単価(税別)
645
税込単価
710
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・プラグ部が180°可動します。・差込み口種類:スナップタップ・コンセント口数(口):3

詳細を確認

型番:

WH2123W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WH2123Wの仕様・寸法情報

形状
A-2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法 長さ(mm)
44
寸法 幅(mm)
70
寸法 厚み(mm)
14
本体色
ホワイト
差込み口種類
スナップタップ
コンセント口数(口)
3
商用パッケージ
その他規格
JIS C8303
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
WH2123W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
645
( 710 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・プラグ部が180°可動します。
・差込み口種類:スナップタップ
・コンセント口数(口):3

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップタップ(ホワイト)の型番WH2123Wのページです。 型番WH2123Wに関する仕様情報を記載しております。
スナップタップ(ホワイト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップタップ(ホワイト)
プラグシリーズ
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
接地15Aアダプタ
メーカーPanasonicアメリカン電機ミスミミスミミスミPanasonic
通常価格6451,1703415503421,333
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状A-2接地形2P 平刃形IEC C14その他IEC C142P
定格電圧(V)125125250125250125
定格電流(A)151515 / 101515 / 1015
寸法 長さ(mm)447527.825-35
寸法 幅(mm)703731235034
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト