エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インターフェース・ケーブル

通常単価(税別)
6,030
税込単価
6,633
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

APCのUPSとデスクトップ、ワークステーションおよびサーバーを専用接続する各種UPSケーブルベーシッ...

詳細を確認

型番:

AP9827
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AP9827の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
製品タイプ
UPSケーブル
対応機種
IBM AS/400、IBMi (IBM Power Systems)
RoHS?
10

商品情報

関連画像

関連画像:AP940-0625A

AP940-0625A

関連画像:AP98117J

AP98117J

関連画像:AP9824LJ

AP9824LJ

 
関連画像:AP9827

AP9827

型番リスト

表示件数
型番
AP9827
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,030
( 6,633 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

APCのUPSとデスクトップ、ワークステーションおよびサーバーを専用接続する各種UPSケーブル

ベーシックシャットダウン機能を有するオペレーティングシステム向けの
UPSケーブル インターフェース キットが用意されており、
専用のRS-2332シリーズポートでAPCのすべてのUPSと併用できます。
延長ケーブルを使用すればUPS電源をより遠くに送ることができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターフェース・ケーブルの型番AP9827のページです。 型番AP9827に関する仕様情報を記載しております。
インターフェース・ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インターフェース・ケーブル
交換用バッテリキット
FREQUPS/PowerUPS 通信ケーブル
FW-Sシリーズ用オプション 接続ケーブル
無停電電源装置(UPS) S8BA用通信ケーブル
FREQUPS/PowerUPS リレー入出力ボード
メーカーAPC(シュナイダーエレクトリック)APC(シュナイダーエレクトリック)三菱電機三菱電機オムロン三菱電機
通常価格6,03016,980 -4,88020,400 -8,46020,668
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目1日目在庫品1日目
種類ケーブルバッテリケーブルケーブルケーブルネットワークガード・オプションボード
製品タイプUPSケーブル交換用バッテリキット----
対応機種IBM AS/400、IBMi (IBM Power Systems)-----
よく一緒に購入される商品

UPS(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト