17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

無線ユニット WZ-M / WZ-S / WZ-R オプション

無線ユニット WZ-M / WZ-S / WZ-R オプション ZN9-ACP04-PSE
通常単価(税別)
8,800
税込単価
9,680
通常出荷日:1日目

【特長】・920MHz帯だからこそ安心の通信性。・電力の計測も、圧縮エア、パーティクルの管理も、無線化...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
詳細を確認

型番:

ZN9-ACP04-PSE
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZN9-ACP04-PSEの仕様・寸法情報

ケーブル長(m)
-
種類
専用ACアダプタ
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZN9-ACP04-PSE
関連

ケーブル長

(m)

種類

RoHS?最小発注数量
-
専用ACアダプタ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,800
( 9,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・920MHz帯だからこそ安心の通信性。
・電力の計測も、圧縮エア、パーティクルの管理も、無線化でもっと便利に、より簡単に。
・温湿度・照度・CO2の無線環境センサも豊富にラインナップ。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無線ユニット WZ-M / WZ-S / WZ-R オプションの型番ZN9-ACP04-PSEのページです。 型番ZN9-ACP04-PSEに関する仕様情報を記載しております。
無線ユニット WZ-M / WZ-S / WZ-R オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線ユニット WZ-M / WZ-S / WZ-R オプション
超小形端子台形信号変換器 M5シリーズ オプション品
スマート電力量モニタ用オプション品 取付金具(DINレール取付タイプ/マグネット取付タイプ)
小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT)
角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズ
メーカーオムロンエムジーオムロンオムロンレイマック(旧:イマック)
通常価格8,8003,500 -3,414 -3,771 -20,488 -
通常出荷日1日目5日目〜1日目1日目5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力管理(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト