17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 定格一次側電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT)

通常単価(税別)
3,7717,170
税込単価
4,1487,887
通常出荷日:1日目

小型電力量モニタ KM-N1用の分割型変流器(CT)。・盤内の狭いスペースにも収まる幅22.5mm、奥...

詳細を確認
  • 変流器(CT)にはCT接続用ケーブルは付属されておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

関連商品

小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT):関連画像

小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT)用ケーブル

小型電力量モニタ KM-N1用の分割型変流器(CT)

小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT):関連画像

小型電力量モニタ KM-N1

超小型サイズで、最大4回路計測の高精度電力モニタ

型番リスト

表示件数
関連

定格一次側電流

(A)

RoHS?最小発注数量
5/50
-
1個
100
-
1個
225
-
1個
400
-
1個
600
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,771
( 4,148 )
1日目
4,280
( 4,708 )
1日目
5,138
( 5,652 )
1日目
7,170
( 7,887 )
1日目
7,170
( 7,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型電力量モニタ KM-N1用の分割型変流器(CT)。
・盤内の狭いスペースにも収まる幅22.5mm、奥行56mmサイズ
・1台で最大4回路(単相2線式)計測可能
・電圧配線はコネクタ脱着式、CT配線はコネクタ接続で施工が簡単
・計測値や設定値が見やすい白色LCD表示を採用

ご注意

  • 変流器(CT)にはCT接続用ケーブルは付属されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
小型電力量モニタKM-N1に使用
4
満足度:4.0
小型電力量モニタKM-N1に電力監視用オプション変流器(分割型)と一緒に、機械設備の消費電力を個別に測るため分電盤に使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT)
スマート電力量モニタ用オプション品 取付金具(DINレール取付タイプ/マグネット取付タイプ)
超小形端子台形信号変換器 M5シリーズ オプション品
小型電力量モニタ KM-N1
分割・クランプ型センサ クランプ式交流電流センサ
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
メーカーオムロンオムロンエムジーオムロンユー・アール・ディーユー・アール・ディー
通常価格3,771-3,414 -3,500 -9,375 -1,740 -4,339 -
通常出荷日1日目1日目5日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
取付分割型-----
種類分割型変流器(CT)取付金具----

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト