17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エスシーロック SCSタイプ(ねじこみタイプ)【1~10個入り】

通常単価(税別)
1982,800
税込単価
2183,080
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた“ポリアミド”(UL認定材料)を使用しています・本...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

形状

使用ケーブル外径

ネジ規格

ネジサイズ

材質

保護機能(耐環境性)

代表規格

適合ケーブル外形(最小)

(mm)

適合ケーブル外形(最大)

(mm)

カラー

RoHS?最小発注数量
ケーブルグランド
一体型
Φ6.5~8.5
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
グレー
防水性 / 難燃性
ROHS
-
-
-
10
1パック

10個入り

ケーブルグランド
一体型
Φ8.5~10.5
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
グレー
防水性 / 難燃性
ROHS
-
-
-
10
1パック

10個入り

ケーブルグランド
一体型
Φ3.0~4.5
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
グレー
防水性 / 難燃性
ROHS
-
-
-
10
10個
ケーブルグランド
一体型
Φ4.5~6.5
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
グレー
防水性 / 難燃性
ROHS
-
-
-
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,575
( 2,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
1日目
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた“ポリアミド”(UL認定材料)を使用しています
・本品はねじこみ専用です。ロックナットは付属しておりません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスシーロック SCSタイプ(ねじこみタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
防水対応 配線引出
5
満足度:5.0
ナットを締め込み、ケーブル引出口の防水が 簡単にできるので採用しました。 ケーブル径に合わせて選択できます。 現在は材料...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスシーロック SCSタイプ(ねじこみタイプ)
エスシーロック 汎用タイプ SKタイプ
エスシーロック 難燃タイプ SCTタイプ
エスシーロック 耐食タイプ SCシリーズ
エスシーロック 難燃タイプ SCLシリーズ
ケーブルグランド(スリムタイプ)
メーカー星和電機星和電機星和電機星和電機星和電機ミスミ
通常価格198-269 -380 -336 -157 -410 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ねじG1/2 / CTG16-----
材質詳細ポリアミドABS樹脂ポリアミド---
外径(mm)26-----
内径(mm)11-----

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング