エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

結束バンド固定具【100個入り】

通常単価(税別)
1,571
税込単価
1,728
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・電線結束バンドの固定具としてご使用ください・固定具取付はネジ止めタイプとなります・材質:66ナイロン...

詳細を確認

型番:

SKM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SKM-1の仕様・寸法情報

材 質
ナイロン
全長(mm)
19
幅(mm)
8
材質詳細
66ナイロン
取付穴径 φ
4
乳白色
幅(結束バンド通し穴寸法)(mm)
3
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SKM-1
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,571
( 1,728 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・電線結束バンドの固定具としてご使用ください
・固定具取付はネジ止めタイプとなります
・材質:66ナイロン(UL-94 V-2)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド固定具の型番SKM-1のページです。 型番SKM-1に関する仕様情報を記載しております。
結束バンド固定具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド固定具
エラストマー製結束バンド
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
メーカー篠原電機パンドウイットパンドウイットパンドウイットヘラマンタイトンHCL
通常価格1,57116,61219,76824,1652,91013,259
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目19日目1日目在庫品1日目1日目
材 質ナイロン-----
全長(mm)19-----
幅(mm)8-----
材質詳細66ナイロン-----
取付穴径 φ4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング