エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CDバインド (CD管・PF管用結束線)

通常単価(税別)
1,286
税込単価
1,415
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

全長(mm)450色 黄CD管、PD管を鉄筋等に結束する場合に使用します樹脂皮膜が施してありますから管...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

CB-1Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

CB-1Yの仕様・寸法情報

全長(mm)
450
[その他] 黄

型番リスト

表示件数
型番
CB-1Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,286
( 1,415 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

全長(mm)450
色 黄
CD管、PD管を鉄筋等に結束する場合に使用します
樹脂皮膜が施してありますから管を傷めません
ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CDバインド (CD管・PF管用結束線)の型番CB-1Yのページです。 型番CB-1Yに関する仕様情報を記載しております。
CDバインド (CD管・PF管用結束線)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CDバインド (CD管・PF管用結束線)
鉄ソフトバインド線
エポキシ用タイマウント
エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)
メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)
メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)
メーカー未来工業JAPPYパンドウイットパンドウイットヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格1,2863,206 -4,5718,8345,2234,856
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
全長(mm)45030000028.624.9201250
ナチュラルブルーグレー
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング