エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

挿入工具および引抜工具 EXT-TOOL FOR DYNAMIC D2 CONN

型番:

1276716-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

1276716-1の仕様・寸法情報

適用シリーズ
D2000
種類
引抜工具

型番リスト

表示件数
型番
1276716-1
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,491
( 10,440 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TE製。EXT-TOOL FOR DYNAMIC D2 CONN

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

挿入工具および引抜工具 EXT-TOOL FOR DYNAMIC D2 CONNの型番1276716-1のページです。 型番1276716-1に関する仕様情報を記載しております。
挿入工具および引抜工具 EXT-TOOL FOR DYNAMIC D2 CONNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
挿入工具および引抜工具 EXT-TOOL FOR DYNAMIC D2 CONN
EXTRACTION TOOL FOR DYNAMIC 1000 SERIES
W.FL2シリーズ 挿入・引抜治具
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5000シリーズ用)
丸型防水コネクタ(M12) XS2 コンタクトブロック引抜工具
メーカーTE ConnectivityTE Connectivityヒロセ電機TE ConnectivityTE Connectivityオムロン
通常価格9,49112,31912,0865,1435,6571,840
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズD2000D1000W.FL2シリーズ--その他
種類引抜工具引抜工具-引抜工具引抜工具-
よく一緒に購入される商品

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング