エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ECONOSEAL-J CONN PLUG

型番:

172191-1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

172191-1の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
許容電圧(V)
DC12
ピン数
8(3列)
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
種類
ハウジング
シリーズ詳細
EJ-2
適用コンタクトシリーズ
170280
備考
嵌合相手:172192
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番コネクタ形状D・E・F適用ピン・コンタクト極数用途定格電圧接続方向
172191-1丸型EJ-2メス8(3列)ケーブル接続DC12Vストレート

型番リスト

表示件数
型番
172191-1
関連

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

適用コンタクトシリーズ

備考

RoHS?最小発注数量
DC12
8(3列)
メス(ソケット)
170280
嵌合相手:172192
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374
( 411 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ECONOSEAL-J CONN PLUG。
【型番:172191-1】
・最小発注数量:2個
・適用ピン・コンタクト:メス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ECONOSEAL-J CONN PLUGの型番172191-1のページです。 型番172191-1に関する仕様情報を記載しております。
ECONOSEAL-J CONN PLUGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECONOSEAL-J CONN PLUG
Dinプラグ Amphenol Plug 5極
【ミスミ オリジナル】丸形コネクタ 非防水メタルタイプ
丸形コネクタ 4極 接触コンタクト:メス EN3シリーズ EN3L4F-RS
アンフェノール RJ45レセプタクル RJ45F7RJ90
N/MSシリーズケーブルクランプ
メーカーTE ConnectivityAMPHENOLミスミSwitchcraftAMPHENOL日本航空電子工業
通常価格3745,132198 -4,0228,359973
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントケーブル接続
シリーズその他その他その他その他その他MS
接続方向ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
耐環境性耐環境性なし防水性耐環境性なし耐環境性なし防水性耐環境性なし
種類ハウジング-----

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング