17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

TH/.025 コネクタ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番コネクタ形状適用ピン・コンタクト極数用途接続方向
1674928-1角型メス(ソケット)35デバイス接続、プリント基板ストレート
1717118-1角型メス(ソケット)32ケーブル接続、デバイス接続、プリント基板ストレート
1746872-1角型メス(ソケット)12デバイス接続、プリント基板ストレート
1674558-1角型メス(ソケット)35デバイス接続、プリント基板ストレート

型番リスト

表示件数
関連

ピン数

用途詳細

種類

センターライン(ピッチ)

(mm)

シェルサイズ

色(ハウジング)

RoHS?最小発注数量
35
デバイス接続、プリント基板
ハウジング タイプA
2.2、3.2
24.4mm(W)x23mm(H)x21mm(L)
自然色
10
1個
35
デバイス接続、プリント基板
ハウジング タイプB
2.2、3.2
26.6mm(W)x23mm(H)x21mm(L)
自然色
10
1個
32
ケーブル接続、デバイス接続、プリント基板
ハウジング
2.2
37.4mm(W)x15.8mm(H)x21mm(L)
自然色
10
3個
12
デバイス接続、プリント基板
ハウジング
2.2
15.4mm(W)x15.3mm(H)x18.5mm(L)
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
143
( 157 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TE製。
TH/.025コネクタ。
【型番:1674558-1】
・最小発注数量:4個
・用途:[その他]デバイス接続、プリント基板
【型番:1674928-1】
・最小発注数量:3個
・用途:[その他]デバイス接続、プリント基板
【型番:1717118-1】
・最小発注数量:3個
・用途:[その他]ケーブル接続、デバイス接続、プリント基板
【型番:1746872-1】
・最小発注数量:3個
・用途:[その他]デバイス接続、プリント基板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TH/.025 コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TH/.025 コネクタ
TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMPMODU HE14シリーズ 1列 メス
AMP POWER DBL LOCK CAP HOUSING
マイクロモータコネクタ アセンブリ
070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P
TE TH/.025 Connector System 1318750-2
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格143-188 -32 -1,3921461,088
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途その他ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)-
接続方向ストレートアングルストレートストレートストレートアングル
耐環境性難燃性難燃性難燃性その他その他難燃性
難燃グレードUL 94HBUL 94V-0UL 94V-0UL 94V-0UL 94V-2UL 94-HB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング