エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

070 EJ MK-2 SENSOR PLUG 2P DARK GREEN

型番:

2822362-4
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2822362-4の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
ピン数
2
接続方向
ストレート
耐環境性
防水性
シリーズ詳細
070
種類
ハウジング
センターライン(ピッチ)(mm)
5
材質(ハウジング)
PBT
色(ハウジング)
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番コネクタ形状コネクタシリーズ頭文字数字適用ピン・コンタクト極数用途接続方向保護機能(耐環境性)
2822362-4角型数字070メス(ソケット)2ケーブル接続ストレート

型番リスト

表示件数
型番
2822362-4
関連
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TE製。070 EJ MK-2 SENSOR PLUG 2P DARK GREEN

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

070 EJ MK-2 SENSOR PLUG 2P DARK GREENの型番2822362-4のページです。 型番2822362-4に関する仕様情報を記載しております。
070 EJ MK-2 SENSOR PLUG 2P DARK GREENのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
070 EJ MK-2 SENSOR PLUG 2P DARK GREEN
EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN
070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P
070 ECONOSEAL MARK-2+ PLUG 12P
Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極
Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivityモレックスモレックス
通常価格1752701462642732
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続
シリーズその他その他その他その他その他その他
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)
ピン数22212142
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング