エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TERMINAL,TERMI-FOIL 12-10

型番:

329254
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

329254の仕様・寸法情報

電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
適用電線範囲(AWG)
12–10
適用電線範囲(mm2)
3–6
特徴
バレル端子
材質
仕上げ
ニッケルめっき
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
329254
関連
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154
( 169 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TE製。
TERMINAL,TERMI-FOIL 12-10
電線接続方法:圧着
特長:バレル端子

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TERMINAL,TERMI-FOIL 12-10の型番329254のページです。 型番329254に関する仕様情報を記載しております。
TERMINAL,TERMI-FOIL 12-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TERMINAL,TERMI-FOIL 12-10
PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB
マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子
シュアプラグ リセプタクルシリーズ
ファストン250シリーズ 専用レセプタクル端子
ECONOSEAL, RECEPTACLE AND TAB
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1541,8913,211633,69014
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
適用電線範囲(AWG)12–1020-1620-2114-2018–1424-20
適用電線範囲(mm2)3–60.51-1.310.3-0.50.5-2.270.75–2.270.2-0.5
特徴バレル端子-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト