エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ECONOSEAL, RECEPTACLE AND TAB

型番:

171699-1
解除
  • この商品は36個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

171699-1の仕様・寸法情報

コネクタシリーズ頭文字
数字
数字
[その他] 070
適用ピン・コンタクト
メス
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
適用電線範囲(AWG)
24-20
適用電線範囲(mm2)
0.2-0.5
絶縁被覆外径(mm)
1.4-2.4
材質
黄銅
仕上げ
錫めっき
使用環境温度
-30~+105℃
-
-

型番リスト

表示件数
型番
171699-1
最小発注数量
36個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14
( 15 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TE製。ECONOSEAL, RECEPTACLE AND TAB

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECONOSEAL, RECEPTACLE AND TABの型番171699-1のページです。 型番171699-1に関する仕様情報を記載しております。
ECONOSEAL, RECEPTACLE AND TABのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECONOSEAL, RECEPTACLE AND TAB
PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB
Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083
ILシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)
Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101
Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093
メーカーTE ConnectivityTE Connectivityモレックス日本航空電子工業モレックスモレックス
通常価格141,8913715 -3922
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目
コネクタシリーズ頭文字数字数字M・N・OG・H・IJ・K・LS・T・U
数字070110----
適用ピン・コンタクトメスメスオスメスメスオス
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
接続方向ストレートストレートその他ストレートその他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング