エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LEVER HSG FOR CPA

LEVER HSG FOR CPA 1897646-2
通常単価(税別)
409
税込単価
450
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・TE製。LEVER HSG FOR CPA。・材質:PBT GF

型番:

1897646-2
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1897646-2の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
PBT樹脂
製品タイプ
ラバー
材質
PBT GF
種類詳細
電線対基板
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番材質製品タイプ材質種類
1897646-2PBT樹脂ラバーPBT GF電線対基板

型番リスト

表示件数
型番
1897646-2
関連
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
409
( 450 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・TE製。
LEVER HSG FOR CPA。
・材質:PBT GF

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEVER HSG FOR CPAの型番1897646-2のページです。 型番1897646-2に関する仕様情報を記載しております。
LEVER HSG FOR CPAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEVER HSG FOR CPA
Dynamic 3000 シリーズ
CPC コネクタ用コンタクト
TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ
Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)
FASTON 187シリーズ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格4092,3962,35140185167
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他ハウジングその他
材質PBT樹脂PBT樹脂ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)銅合金PBT樹脂銅合金
-
製品タイプラバーコネクタアクセサリ--クイック コネクト
材質PBT GFPBT GFUL94V-0, 耐炎自己消火性, サーモプラスチック黄銅PBT GFブラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト