エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P

型番:

174352-2
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

174352-2の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電圧(V)
DC12
ピン数
2
接続方向
ストレート
耐環境性
その他
シリーズ詳細
数字
耐環境性詳細
防水性、難燃性
難燃グレード
UL 94V-2
材質(ハウジング)
PBT
色(ハウジング)

型番リスト

表示件数
型番
174352-2
関連
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TE製。070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2Pの型番174352-2のページです。 型番174352-2に関する仕様情報を記載しております。
070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート オス L717D E09P ST2
2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
UBコネクタ
メーカーTE ConnectivityAMPHENOLスリーエムジャパンAMPHENOLHARTING日本圧着端子製造
通常価格1464,3153084,78814,122147
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
用途ケーブル接続パネルマウントケーブル接続パネルマウントその他プリント基板用
シリーズその他Dsubその他DsubHanその他
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
許容電圧(V)DC12AC300AC150/DC200AC300500AC/DC30
ピン数296964

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング