17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

管理ソフト対応Password Locker4/USBメモリー/USB3.0/2GB HUD-PL302GM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

管理ソフト対応Password Locker4/USBメモリー/USB3.0/2GB

販売終了

型番

HUD-PL302GM

2023年02月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
管理者用ソフト対応、情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。

【商品仕様】
・管理者用ソフトウェアに対応したUSB3.0対応情報漏洩対策機能付きセキュリティUSBメモリ<Password Locker 4>
・設定やセキュリティポリシーをカスタマイズできる管理者用ソフト「SecurityUSB Manager」対応!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリの上位モデル。
・高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
・パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
・AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
・便利なオートラン機能:特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間がかかりません。※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。
・セキュリティポリシーのカスタマイズ:パスワードポリシー(パスワードの文字数など)の変更や、使用できるPCの制限など、セキュリティポリシーのカスタマイズが可能です。※別売りの「SecurityUSB Manager」が必要です。
・データレスキュー機能:パスワードを忘れてしまった場合でも、管理者がパスワードをリセットしてデータを取り出すことができます(遠隔地にあるUSBメモリのパスワードもリセットできます)。※別売りの「SecurityUSB Manager」が必要です。
・社外での情報漏洩を防ぐコピーガード機能:自宅などの指定PC以外では、USBメモリ内のデータ編集をすることができても、PCへの保存や印刷、スクリーンキャプチャを禁止することができます。※別売りの「SecurityUSB Manager」が必要です。
・接続したPC情報はログとして保存:接続したPCの情報はログとしてUSBメモリに保存されます。管理者はログを確認することで接続したPCの情報を把握することができます。
・ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
・ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
・リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
・安心サポート:本製品に搭載されているソフトウェアは自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
・柔軟なカスタムサービス:管理者用ソフトウェア「SecurityUSB Manager」で設定した内容をUSBメモリの生産時に書き込むサービスや、管理番号の印字などのカスタムメニューをご用意しています。
・対応機種(その1):Windows 2000 Professional(SP4)/Windows XP(SP3)/XP Embedded(SP2)/VISTA(SP1,2)/7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server 2003(SP2)/2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0,1)/2012/2012 R2
・対応機種(その2):Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上 ※Mac OS環境では,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。
・対応機種(その3):※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語,英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません。
・セキュリティ機能:パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,管理者用ソフトウェア対応
・コネクタ形状:USB タイプA オス
・容量:2GB
・外形寸法:全長60.0mm×幅20.8mm×高さ7.8mm (USBコネクタ収納時)
・重量:約10g
・電源:USBバスパワー接続
・カラー:ホワイト
・パッケージサイズ:幅78mm×奥行10mm×高さ131mm
・パッケージ重量:0.019Kg
・JANコード:4562313892193

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト