17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヘッドホン延長ケーブル/高耐久/1m/ブラック EHP-35ELS10BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヘッドホン延長ケーブル/高耐久/1m/ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHP-35ELS10BK

2022年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。

【商品仕様】
・断線に強く、8万回の屈曲試験※に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コードです。※メーカー基準
・配線内部の密度を高め、屈曲に対する耐久力を強化する95%編組シールドを使用しています。
・内部線材どうしの摩擦による劣化を防ぐフィラーを内蔵しています。
・太く頑丈な30AWG線材を使用しています。
・高純度OFC99.5%仕様により、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えます。
・コネクタには、通常よりブッシュを長くすることでプラグ部分にかかる負担を軽減するロングブッシュ構造を採用しています。
・耐久性が高く、スマートフォン・オーディオプレーヤー本体を操作する際に邪魔になりにくいL字コネクタを採用しています。
・サビや信号の劣化を防止する金メッキプラグを採用しています。
・コードの長さは持ち運びに便利な1mです。
・コネクタ形状:Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ(L型)
・対応機種:Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等
・ケーブル長:1.0m ※コネクタを除く
・カラー:ブラック
・OFC:99.5%高純度OFC
・シールド方法:95%編組シールド
・プラグメッキ仕様:金メッキプラグ
・パッケージサイズ:幅60mm×奥行28mm×高さ164mm
・パッケージ重量:0.043Kg
・JANコード:4953103333536

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト