17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヘッドホン延長ケーブル/高音質/3m/ゴールド EHP-35ELN30GD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヘッドホン延長ケーブル/高音質/3m/ゴールド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHP-35ELN30GD

2022年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
ノイズに強い!線材とコネクタ部分へのノイズを徹底的に抑えた耐ノイズモデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。

【商品仕様】
・ノイズに強く、線材とコネクタ部分へのノイズを徹底的に抑えた耐ノイズモデルのヘッドホン・イヤホン用延長コードです。
・超高純度OFC99.99%仕様により、信号の歪みの発生や伝送ロスをしっかり抑えます。
・導体にノイズに強い銀メッキシールドを内蔵しています。
・密度の高い95%編組シールドを搭載し、線材部分への外部ノイズを抑えます。
・通常より太めの30AWG線材を使用し、延長による伝送ロスを徹底的に抑えます。
・コネクタ部分への外部ノイズに強く、デザイン性の高い純銅製コネクタを採用しています。
・タッチノイズに強いスリッドケーブルを採用しています。
・信号の劣化やサビを防止する金メッキプラグを採用しています。
・耐久性が高く、スマートフォン・オーディオプレーヤー本体を操作する際に邪魔になりにくいL字コネクタを採用しています。
・コードの長さは屋内での長距離配線に便利な3mです。
・コネクタ形状:Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ(L型)
・対応機種:Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等
・ケーブル長:3.0m ※コネクタを除く
・カラー:ゴールド
・OFC:99.99%高純度銀メッキOFC
・シールド方法:95%編組シールド
・プラグメッキ仕様:金メッキプラグ
・パッケージサイズ:幅60mm×奥行28mm×高さ164mm
・パッケージ重量:0.061Kg
・JANコード:4953103333710

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト