17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

有線フルキーボード/メンブレン式/静音設計/マルチファンクション専用キー付/ブラック TK-FCM090SBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

有線フルキーボード/メンブレン式/静音設計/マルチファンクション専用キー付/ブラック

販売終了

型番

TK-FCM090SBK

2022年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
音が気になる場所や時間帯での使用に最適! 本格静音設計採用の有線静音フルキーボード。

【商品仕様】
・音が気になる場所や時間帯での使用に最適な有線静音フルキーボードです。
・独自開発した本格静音設計を採用しています。※特許出願中
・キートップにラバーカップを取り付けることで、打鍵時に発生するキートップと上カバーの接触音を減少させています。
・誤って液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴から排出できる排水機能を備えています。※防水設計ではありません。
・Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる8種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
・キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
・文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。
・打鍵しやすいキーピッチ19mmと日本語109キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
・傾斜角を2段階で調整できる傾斜角度調節スタンドがついています。
・専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です。
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBポートを装備したPC/AT互換機
・対応OS:Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・カラー:ブラック
・キータイプ:メンブレン
・キー配列:109キー(日本語配列)+8キー(マルチファンクションキー)
・キーピッチ:19.0mm
・キーストローク:2.6mm
・ホットキー数:8キー
・電源方式:USBバスパワー
・ケーブル長:1.5m
・外形寸法:幅446.0mm×奥行155.3mm×高さ29.8mm(スタンド含まず)/幅446.0mm×奥行155.3mm×高さ37.1mm(スタンド時)
・サイズ分類:フル
・質量:約491g ※ケーブル含む
・付属品:ユーザーズマニュアル×1
・VCCI classB対応:○
・パッケージサイズ:幅186mm×奥行448mm×高さ35mm
・パッケージ重量:0.62Kg
・JANコード:4953103331471

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト