17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

法人向け/ノンインテリジェントギガPoEスイッチ/5ポート/ファンレス EHB-UG2B05-PL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

法人向け/ノンインテリジェントギガPoEスイッチ/5ポート/ファンレス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHB-UG2B05-PL

2022年07月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
耐熱50℃対応のファンレス設計で、高い静音性を確保しつつ5ポート全てでPoE給電が可能!
ネットワークカメラなどにLANケーブルだけで電力供給もできる電源内蔵メタル筐体の1000BASE-T対応5ポートPoEスイッチングハブ。

【商品仕様】
・動作時環境温度50℃にファンレスで対応し、5ポート全てでPoE給電ができる電源内蔵メタル筐体の法人向け1000BASE-T対応5ポートPoEスイッチです。
・全ポートでPoE(Power over Ethernet:IEEE802.3 af/at準拠)給電ができ、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE給電に対応したデバイスに
 LANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。
・放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して
 長期運用可能です。
・ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、
 高信頼性・高耐久性を実現しています。
・広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、
 すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
・水平設置、付属の取付金具で19インチラック(EIA規格)への設置、底面穴による壁掛けなど様々な設置方法が可能です。
・また別売のオプションマグネット(EHB-EX-MG4)を本体に取り付けることにより、金属面への設置も可能になります。
・本製品は標準の3年保証に加え、ユーザー登録を行うことで、さらに2年間の延長保証にも対応します。
 (※ ユーザー登録による2年延長保証提供は、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。)
・接続方式:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
・ネットワークタイプ:IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
・ポート数:5ポート
・コネクタ形状:RJ-45 ×5
・適合ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
・MTBF:616,000時間
・入力電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz
・消費電力(定格):最大73.7W
・発熱量:最大約265.4kJ/h
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):約280.0×約125.8×約44.0mm(本体のみ)
・質量:約960g
・動作時環境条件:温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
・保管時環境条件:温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
・適合規格:VCCI ClassA
・付属品:専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、
 19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
・スイッチング方式:ストア&フォワード
・バッファメモリー:128Kbytes(各ポートに動的割当て)
・通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
・フローコントロール制御:IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
・スイッチファブリック:10.0Gbps
・最大パケット転送能力:7.5Mpps
・フィルタリング速度:1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)
・MACアドレス登録数:2,048件(全ポート合計)
・AutoMDI/MDI-X:対応
・オートネゴシエーション:対応(1000/100/10Mbps)
・ノンブロッキング:対応
・ジャンボフレーム:対応 (9Kbytes)
・ループ検知機能:ループ防止
・EAP透過機能:対応
・BPDU透過機能:対応
・省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
・エネルギー消費効率:2.4W/Gbps
・最大実効伝送速度:5.0Gbps
・筐体材質(カラー):メタル(ブラック)
・設置方向:水平設置、壁掛け、マグネット、19インチラックマウント
・壁掛け用穴:あり
・冷却ファン:なし
・盗難防止:なし
・別売品:別売マグネットオプション EHB-EX-MG4対応
・PoE仕様:IEEE802.3af/at準拠
・PoE対応ポート数:5ポート
・PoE電源供給能力:at規格:31.5W/1ポート(最大)af規格:15.4W/1ポート(最大)合計61.6Wまで
・PoE給電方式:Alternative A
・パッケージサイズ:幅223mm×奥行333mm×高さ80mm
・パッケージ重量:1.86Kg
・JANコード:4953103308084

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
[19インチラックマウント] 19インチラックマウント(ネジ止め)可
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
0~50℃
寸法 長さ(mm)
44
寸法 幅(mm)
280
寸法 厚み(mm)
125.8
取付方法詳細
水平設置/壁掛け/19インチラックマウント
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト