17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

有線LANアダプタ/Giga対応/USB3.0/Type-A/USBハブ付/ブラック EDC-GUA3H-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

有線LANアダプタ/Giga対応/USB3.0/Type-A/USBハブ付/ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EDC-GUA3H-B

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適! 挿すだけで使え、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付。

【商品仕様】
・有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適なUSB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付です。
・高速転送可能なType-A(USB3.0)ポートを3ポート搭載しています。
・ギガ有線LANアダプターを使ったギガビット通信とパソコン接続部USB3.0の組み合わせにより、USB2.0搭載の旧製品(ロジテック社製 LAN-TXU2H3A)と比べ、ダウンロードしたデータを14.3倍(実測値)の速度で高速転送ができます。
・Windows10/8.1では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
・Windows7、Mac OS X 10.10~11、macOS 10.12は、付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。
・本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
・ケーブルの長さは、USBハブに他の製品を接続しやすい30cmです。
・対応機種:USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
・対応OS:Windows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応
・有線規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)
・有線コネクター:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
・有線伝送速度(理論値):10/100/1000Mbps
・アクセス方式:CSMA/CD
・対応プロトコル:IPv4、IPv6
・USBアップストリームポート規格:USB3.0 / 2.0 / 1.1 ※ギガビットの十分な速度を実現するために、USB3.0での接続をお勧めします。
・USBアップストリームポートインターフェース:Type-A (オス) × 1ポート
・USBアップストリームポートアクセス速度(理論値):USB3.0 スーパースピード / 5Gbps、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
・その他機能:Jumbo frame
・入力電圧:DC 5V
・消費電力:1.9W
・消費電流:約380mA(USBバスパワー含まず)
・電源方式:USBバスパワー
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):幅 80 × 奥行 50 × 高さ 15mm(ケーブル部分を除く)
・USBケーブル長:約30cm (コネクター部分除く)
・質量:約54g
・筐体材質(カラー):プラスチック(ブラック)
・動作環境:温度:0~40℃ 湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
・各種取得規格:VCCI class B 間
・付属品:有線LANアダプター本体 1台、マニュアル、CD 1枚
・対応ソフト:MACアドレスチェンジャー
・USBダウンストリームポート規格:USB 3.0 / 2.0 / 1.1
・USBダウンストリームポートインターフェース:Type-A(メス) × 3ポート
・USBダウンストリーム供給可能電流:USB 3.0接続時:3ポート合計 約520mA以内 (各ポート 約170mA未満)、USB 2.0接続時:3ポート合計 約190mA以内(各ポート 約60mA未満)
・パッケージサイズ:幅130mm×奥行25mm×高さ175mm
・パッケージ重量:0.11Kg
・JANコード:4953103321694

ご注意

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト