17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スマートフォン・タブレット用AC充電器/2.4A出力/USB2ポート/自動検知機能付/ピンク MPA-ACUEN000NPN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スマートフォン・タブレット用AC充電器/2.4A出力/USB2ポート/自動検知機能付/ピンク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPA-ACUEN000NPN

2019年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
10年使える長寿命設計! iPhone/iPad/Android端末を最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能搭載。 コンパクトなキューブ型で家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットを2.4Aで急速充電できるAC充電器。

【商品仕様】
・家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットを充電できるAC充電器です。
・10年使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
・iPhone/iPad/Android端末など、どの端末でも最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能を搭載しています。
・コンパクトなキューブ型で、2.4Aの高出力タイプです。
・2つのUSBポートを搭載し、2台のスマートフォンを同時に充電可能です。※全ポート合計の電流値を超えた場合、保護回路が動作しすべての端子で充電できなくなる場合があります。
・スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
・スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。
 ※バッテリー容量が2100mAのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。
・未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。すっきりとコンパクトに収納可能です。
 ※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
・対応機種:Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器 ※2017年4月現在
・コネクタ形状:USB-Aメス×2
・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
・定格出力電圧:5V
・定格出力電流:1ポート最大2.4A 2ポート合計2.4A
・カラー:ピンク
・外形寸法:幅36mm×厚み36mm ×高さ40mm(ACプラグ収納時)
・質量:46g
・電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
・その他:充電時間:約2.5時間 ※バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。機器によっては2台同時に充電できない場合があります。
・パッケージサイズ:幅75mm×奥行39mm×高さ185mm
・パッケージ重量:0.075Kg
・JANコード:4953103311589

ご注意

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト