17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ELECOM Desktop Drive USB3.0 3.0TB Black TV売場モデル ELD-ERT030UBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ELECOM Desktop Drive USB3.0 3.0TB Black TV売場モデル

販売終了

型番

ELD-ERT030UBK

2018年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
テレビやレコーダーの番組録画向けのデスクトップハードディスクです。

【商品仕様】
・テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画にお使い頂けます。
・かんたん接続ガイドや、国内スタッフによる充実した電話サポート体制をご用意しておりますので、はじめて購入されるお客様にも安心してお使い頂けます。
・USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
・USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。(※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します)
・シャープ/アクオス、東芝/レグザ、ソニー/ブラビア、パナソニック/ビエラ、LGエレクトロニクス/Smart TV、ハイセンス、DXアンテナ、オリオンなどのデジタルテレビに接続可能です。(但しテレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります)
・テレビへレコーダーの接続方法、設定方法を分かりやすく解説した「かんたん接続ガイド」を同梱しています。ハードディスクの知識が無くても安心してご使用いただけます。
・ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
・EU の「RoHS 指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
・タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。
・本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
・エレコム型番:ELD-ERT030UBK
・対応パソコン:標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
・対応OS:Windows 10(S, Pro, Home), 8.1, 8, 7 / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8
・外形寸法:幅183mm×奥行き120mm×高さ35mm
・ドライブ数:1
・容量:3TB
・回転数:非固定
・インタフェース:USB3.0/2.0
・入力電圧:100V、50/60Hz (ACアダプタ)
・コネクタ形状:USB3.0 Micro-Bx1
・RAID機能:無し
・セキュリティスロット:○
・出荷時フォーマット:NTFS
・冷却FAN:無し
・PC電源連動:○
・1Clickボタン:無し
・アクセスLED:○
・RoHS指令:○
・付属品:USB3.0ケーブル(約100cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド, ACアダプター(約150cmコネクタ含まず)
・使用可能地域:日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・電気用品安全法:PSEマーク表示
・重量:1030g(本体のみ)
・環境配慮事項:RoHS対応
・パッケージサイズ:幅215mm×奥行87mm×高さ225mm
・パッケージ重量:1.188Kg
・JANコード:4953103482043

ご注意

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト