エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
MF-PKU3008GBK
2021年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
【商品仕様】
・高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応したUSBメモリです。
・読み出し最大8GB・16GB:90MB/s、32GB・64GB・128GB:100MB/sの高速データ転送を実現します。
・キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。
・本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。
・アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。
・お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。
・メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」のみを使用可能です。
・「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
・「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時は、保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
・USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
・Macintoshにも対応しており、WindowsパソコンとMacintoshパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
・Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもお勧めです。
・保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
・対応機種:Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMacintosh
・付属ソフトウェア対応機種:Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMacintosh
・インターフェイス:USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
・コネクタ形状:USB タイプA オス
・容量:8GB
・セキュリティ機能:PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
・外形寸法:幅57.7mm×奥行20mm×高さ10.5mm(コネクタ収納時)
・重量:約11g
・電源:USBバスパワー
・カラー:ブラック
・保証期間:1年
・パッケージサイズ:幅40mm×奥行16mm×高さ130mm
・パッケージ重量:0.019Kg
・JANコード:4953103339118