17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

マウスパッド/リストレスト付/クッション/ブラック MP-FCBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マウスパッド/リストレスト付/クッション/ブラック

販売終了

型番

MP-FCBK

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
やわらかい発泡クッションが手首にフィット!手首をやさしくつつむ、“ふんわりやわらかマウスパッド”。

【商品仕様】
・リストレスト部分に、やわらかいウレタンクッション素材を採用した“ふんわりやわらかマウスパッド”です。
・やわらかい発泡クッションが手首をやさしくつつみます。
・手首の動きに合わせてクッション部分が手首にふんわりフィットし、快適にマウス操作が行えます。
・操作面にもクッション素材を使用しており、マウスの操作音を和らげます。
・裏面には汚れに強く、凹凸加工の滑りにくいPU生地を使用しています。
・サイズ:幅135mm×奥行220mm×高さ20mm
・材質:基材:ウレタン、表面:ポリエステル、裏面:PU
・カラー:ブラック
・形状・柄:リストレスト一体型
・その他:本体重量:100g
・パッケージサイズ:幅178mm×奥行28mm×高さ265mm
・パッケージ重量:0.162Kg
・JANコード:4953103347120

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト