17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LinuxNAS/1U4Bay/8TB/NetStor5シリーズ NSB-5A8T4RL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LinuxNAS/1U4Bay/8TB/NetStor5シリーズ

販売終了

型番

NSB-5A8T4RL

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! RAID5/6 に対応したLinux NAS4ベイ1Uラックマウント型の8TBモデルです。

【商品仕様】
・Annapurna Labs社のAL314クアッドコアCPUを搭載し、メーカー従来モデルに今までない大幅な高速化と余裕のある処理能力を実現。社内での情報共有をスムーズにし、様々な場面でのビジネススピードを加速します。
・パリティ計算専用RAIDアクセラレーター内蔵により、RAID5/6使用時において従来モデルに比べ大幅に高速で安定した動作を実現しています。
・CPUの大幅な高速化により標準搭載のギガビットインタフェースの規格限界に迫る転送スピードを実現。大容量データのアップ・ダウンロードやNAS内の処理速度短縮により業務効率のアップを提供します。
・24時間365日の止まらないビジネスをサポートすべく、NAS専用HDD WesternDigital製WD REDを搭載。長時間・連続稼動においても高い信頼性と安定動作を提供します。また、長期製品寿命を実現したことによる3年間長期保証を提供可能としました。
・HDD障害時のHDD交換においても電源ONのままでHDDを交換できるホットスワップに対応。HDD障害発生時にビジネスを止めません。
・オフィス内での使用と安定した動作を考慮し、回転数可変タイプのファンを採用。低負荷時には低回転にて静かなオフィス環境を高負荷時には回転数を増やし、冷却能力を増大。高効率冷却と静音を両立しました。
・従来製品※にあった機能を更にパワーアップしたアプリケーション追加機能「AppCenter」を搭載。今後、順次提供予定のアプリケーションにより、NASを導入した後もお客様ごとの利用用途に応じた様々な機能を追加でき、NASの利用シーンを広げます。※NSRシリーズ
・クラウド型のNAS状態管理サービス「NASみる」。インターネット経由でいつでもどこでもNASの稼動状態を確認可能。障害予防や障害時の復旧をサポート。
・クラウドバックアップ機能「NetStorBackup」クラウドストレージとして普及しているAmazon S3やAzureへのバックアップに対応。災害時のデータ保全を提供。※2017年12月末提供予定
・RAID0/1/5/6/10/JBODに対応しており、高い耐障害性を備えています。出荷時設定はRAID6です。
・ActiveDirectoryに対応しているため、ワークグループだけではなく、ドメインに参加しているユーザーに対してのアクセス権を設定することが可能です。(PDC、BDCになる機能は搭載していません。ActiveDirectoryと連携した場合、登録できるユーザー/グループ数は1000件です。)
・AES256bitハードウェア暗号化エンジン搭載によりNASボリュームの全暗号化をしつつも処理速度を落とすことのない性能を発揮します。
・対応機種:Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
・対応OS(本体):Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
・対応OS(管理ソフトウェア):Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
・対応ブラウザ:IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
・CPU:Annapurna Labs社 AL314 QuadCore 1.7GHz
・メモリ:2GB
・LANインターフェース:10G SFP+、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
・LAN端子数:10G(1)、1G(2)
・LAN端子形状:10G(SFP+)、1G(RJ45)
・対応プロトコル:TCP/IP(IPv4&IPv6)
・IPアドレス:自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
・ファイルプロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
・最大登録可能ユーザー数:300人
・最大登録可能グループ数:300グループ
・USBインターフェース:USB3.0×4
・UPS対応:対応
・ボタン:電源ボタン、リセットボタン
・HDDインターフェース:SATA 6Gb/s
・HDドライブ構成:WDRed(2TB)×4台
・ディスク回転数:5400rpm
・対応RAIDレベル:RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)
・ホットスワップ:対応
・ホットスペア:対応
・ディスク暗号化:対応
・対応スペアドライブ:NSB-SD2TD
・バックアップ方法:レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
・冷却ファン:4cm システムファン×3
・電源タイプ:内蔵電源
・入力電圧:AC100V±10% 50/60Hz
・最大出力:100W
・消費電力:24.9W
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):439×291×44mm
・質量:約9.9Kg ※レール含まず
・動作環境:温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
・グリーン購入法基準:適合(2011年)
・エネルギー消費効率:N区分0.0031W/GB
・保守サービス:オプション(オンサイト保守、デリバリー保守、センドバック延長保守)
・付属ソフト:管理ツール(ダウンロード提供)
・付属品:レールキット、AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル約1.5m2本、セットアップガイド1枚
・パッケージサイズ:幅625mm×奥行665mm×高さ175mm
・パッケージ重量:11.1Kg
・JANコード:4953103322042

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト