17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BlueLEDマウス/Salalシリーズ/Mサイズ/Bluetooth/3ボタン/グレー M-BT18BBGY

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BlueLEDマウス/Salalシリーズ/Mサイズ/Bluetooth/3ボタン/グレー

販売終了

型番

M-BT18BBGY

2020年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
軽い力でクリックでき、手の負担を軽減! 表面の触り心地も良いBluetooth(R)3.0BlueLEDワイヤレスマウス“Salal”。

【商品仕様】
・旧製品※と比べて約15%軽い力でクリックでき、手の負担を軽減するBluetooth(R)3.0BlueLEDワイヤレスマウス“Salal”(さらる)です。※M-BT12BRシリーズとの比較
・さらさらパウダー加工をマウス表面に施すことで、さらりとした触り心地になっています。
・Bluetooth(R)3.0規格に適合し、Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなくスマートにマウスを使用できます。USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。
 ※Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
・非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ)
・小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
・スムーズな操作を実現する分解能2000カウントを採用しています。
・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
・左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
・マウス本体も軽量・コンパクトで、手のひらにジャストフィットするMサイズです。
・対応機種:Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh
・対応OS:Windows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・適合規格:Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)
・分解能:2000カウント
・通信方式:FHSS方式
・電波周波数:2.4GHz帯
・接続可能台数:1台のみ
・電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
・読取り方式:光学センサー方式
・LED色:ブルー
・ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む
・ホイール数:1個
・連続動作時間:約217時間 (アルカリ乾電池使用時)
・連続待機時間:約468日(アルカリ乾電池使用時)
・想定電池使用期間:約398日(アルカリ乾電池使用時)
・電源(本体):単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
・定格電圧(本体):3.0V
・カラー:グレー
・外形寸法(マウス本体):幅63.3×奥行100.3×高さ38.9mm
・サイズ分類:Mサイズ
・質量(マウス本体):約63g ※電池含まず
・付属品:動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
・パッケージサイズ:幅218mm×奥行130mm×高さ43mm
・パッケージ重量:0.145Kg
・JANコード:4953103333659

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト