17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デザインタップ/Angle/コーナー/4個口/2.0m/ブラック AVT-D9-2420BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デザインタップ/Angle/コーナー/4個口/2.0m/ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AVT-D9-2420BK

2022年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
リビングやデスク周りでの利用に最適!壁にピタッと設置できるデザインタップ“Angle(アングル)”。

【商品仕様】
・壁にピタッと設置できるデザインタップ“Angle(アングル)”です。
・上面に光沢感、側面にマット調を使い、2つの質感をもたせた高級感のあるデザインタップです。
・ケーブルの配線を両側面・裏面のいずれか一方向に固定できるため、配線の乱れを防ぎ、壁に沿った配線ができます。
・プラグの抜き差しがしやすい、斜めアングルプラグ差込口を採用しています。
・リビングやデスク周りでの利用に最適です。
・AC差込口には、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
・最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
・未使用の差込口にホコリが侵入するのを防ぐために、すべての差込口にホコリシャッターがついています。差込口からプラグを抜くとシャッターが閉まり、ホコリの浸入を防止します。
・ACプラグの根本に絶縁キャップがついており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・コンパクトなL字プラグを採用しています。壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉せず、邪魔になりません。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
・本体差込口形状:2ピン
・本体差込口個数:4個口
・プラグ仕様:2ピン
・コード長:2.0m
・定格:125V・15A・1500W
・雷ガード:○
・ほこりシャッター:○
・絶縁キャップ付きプラグ:○
・二重被ふく:○
・カラー:ブラック
・材質:本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
・外形寸法:幅50mm×奥行142mm×高さ39mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
・質量:約203g
・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
・電気用品安全法:PSE適合
・パッケージサイズ:幅73mm×奥行73mm×高さ250mm
・パッケージ重量:0.29Kg
・JANコード:4953103332966

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト