17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MicroSDHCカード/データ復旧サービス付/UHS-I U1 45MB/s 16GB MF-MS016GU11R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MicroSDHCカード/データ復旧サービス付/UHS-I U1 45MB/s 16GB

販売終了

型番

MF-MS016GU11R

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。

【商品仕様】
・高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応したmicroSDカードです。
・読み出し最大45MB/sの高速データ転送を実現するmicroSDメモリカードです。
・UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
 ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
・1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。
 ※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
・スマートフォンやタブレットなどでの使用に最適です。
・CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。
・「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。
・メモリ規格:microSDHC
・スピードクラス:Class10,UHS-I,U1
・インターフェイス:microSD
・メモリ容量:16GB
・最大転送速度:読み出し:45MB/s
・最低保証速度:10MB/s
・外形寸法:幅15.0mm×高さ11.0mm×奥行1.0mm
・重量:約0.4g
・付属品:SD変換アダプタ×1 (データ復旧サービス含む)
・パッケージサイズ:幅84mm×奥行137mm×高さ5mm
・パッケージ重量:0.01Kg
・JANコード:4953103320093

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト